Manifold à faisceau de trois ou cinq vannes, conçu pour les indicateurs à orifice des services de gaz naturel, à des pressions pouvant atteindre 414 bar
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.