Tescom-P-h5

Vannes manuelles Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ H5

Product Description

Vanne d’isolement miniature doté d’un siège souple ou dur interchangeable, résistant à une pression maximale de 414 bar

Produits

Search
1-10 résultats sur 57 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La garniture sous le filetage (chapeau de joint torique) empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage.
  • La garniture facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait de la tige pendant le fonctionnement et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • L’acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel du filetage de la tige.
  • Les filetages NPT mâles de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • La conception monobloc de la poignée évite les pertes dues aux vibrations ou pendant la maintenance.
  • Le siège souple ou métallique pour une fermeture étanche testée est remplaçable sur le terrain pour faciliter la maintenance.
  • Durée de vie prolongée de la vanne : un siège souple endommagé peut être déposé, fournissant un robinet à siège métallique.

Documentation et schémas