Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-fca

Adaptateur de contrôle de l’écoulement Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série FCA

Product Description

Adaptateur à raccordement rotatif s’utilisant avec des instruments de mesure de pression statique et qui, en cas de rupture de l’instrument, se ferme automatiquement en raison de l’écoulement du fluide de procédé

Caractéristiques

  • Isole l’écoulement lorsqu’il est activé par un gaz ou un liquide qui s’échappe.
  • Se réinitialise automatiquement lorsque les conditions d’écoulement cessent ou que l’instrument est remplacé.
  • L’orifice restreint intégré agit comme un amortisseur des impulsions, réduisant ainsi les dommages aux instruments sensibles.
  • L’adaptateur rotatif en option permet un positionnement à 360° des manomètres et des instruments.
  • Le siphon intégré pour service vapeur fournit une barrière de protection contre les condensats pour empêcher la vapeur vive d’endommager les instruments.
  • La conception robuste et compacte permet l’installation rigide de manomètres et d’instruments.

Documentation et schémas