Kits TESCOM™ ER5k de détendeurs à actionneurs motorisés électropneumatiques

Product Description

Fournit un système de régulation de pression complet permettant une mise en service avec un minimum d’effort. Tous les composants du kit sont complètement assemblés, raccordés et testés par des professionnels pour un fonctionnement correct. La configuration du kit permet un montage sur panneau ou dans un boîtier. Permet de réaliser des économies et des gains de temps d’installation.

Le kit (assemblé sur panneau ou dans un boîtier) comprend
ER5000FI-1, détendeur (accélérateur de débit, chargé par dôme DK, chargé par air DK, chargé par air 26-2000) OU déverseur (chargé par air 54-2100 ou chargé par air 26-1700)
Je crois
transducteur de rétroaction 4-20 mA, détendeur d’alimentation ER avec déverseur, tous les raccordements et les raccords, boîte de jonction électrique
La documentation inclut :
Kit de l’utilisateur de l’ER5000 : manuel de prise en main de l’ER5000, CD contenant le manuel et le logiciel d’assistance de l’utilisateur de l’ER5000
Manuel du kit ER5K : manuel d’utilisation, schéma du détendeur et schéma de câblage

Caractéristiques

  • Système complet automatisé de régulation de la pression, préassemblé et testé, prêt à l’emploi
  • Une régulation à boucle fermée assure la précision
  • Le programme ERTune de TESCOM est inclus pour la configuration, le réglage et l’acquisition de données
  • L’assistant d’installation charge les paramètres de PID pour un démarrage plus rapide
  • Mise à l’air libre captée avec les séries 26-2000 et DK – idéale pour les applications sur liquide
  • Détendeur de décharge avec manomètre et déverseur pour alimentation ER