Tescom-P-DA

Détendeur TESCOM™ DA

Product Description

Le détendeur de pression absolue série DA est conçu avec une membrane en élastomère et fournit une précision de +/-0,007 bar. Ce détendeur peut être utilisé pour réduire la pression d’une source d’alimentation jusqu’à 310 bar dans un environnement sous vide. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.

Classe de pression
Pression amont maximale : 310 bar
Plages de pression aval : 50 mm Hg absolue -
1,0 bar
3,4 bar
6,9 bar
24,1 bar
Matériaux du corps
Laiton ou aluminium nickelé
Matériau de la membrane
Buna-N, éthylène-propylène ou Viton®
Matériau du siège
Teflon® (34,5 bar maximum en entrée), CTFE ou Vespel®
Matériau du manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Matériau du filtre de 40 microns
Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice
SAE 1/4, NPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids (sans manomètres)
Laiton : 1,1 kg
Aluminium : 0,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • De taille compacte et très sensible
  • Économique
  • Réponse rapide et régulation précise par membrane
  • Excellente répétabilité
  • Sans décharge
  • Faible couple de serrage de fonctionnement de la poignée
  • Chapeau capté disponible
  • Option de montage sur panneau disponible

Documentation et schémas