Détendeur de pression avec multiples possibilités de connectique TESCOM™ série 74-3000

Product Description

Le détendeur série 74-3000 ultra haute pureté présente des états de surface de 5 Ra ou 10 Ra, un coefficient Cv de 0,5 (débit élevé) et une conception interne sans filetage et à faible encombrement. Les pressions amont sont de 41,3, 69 ou 241 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour les systèmes de purge à haut débit, les points d’utilisation 1/2", la régulation des gaz de spécialité et la fabrication des semi-conducteurs.

Pression amont maximale
20,7, 41,4, 69,0 ou 241 bar
Plages de pression aval
  Pression absolue 100 mm Hg - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9,
et 0,28-10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique
Membrane : Hastelloy®
Tige, joint et autres pièces : acier inoxydable 316
Siège de vanne
241 bar : Vespel®
 20,7 et 69,0 bar : PCTFE
 41,4 bar : Téflon® PFA
Température de service
Siège Vespel® PFA : -40 à 149 °C
Siège PCTFE : -40 à 60 °C
Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C
Diamètre et type d’orifice
Tronçons de tube 1/4", 3/8", 1/2"
Raccord mâle fixe 1/4"
Raccord pivotant mâle, raccord pivotant femelle 1/2"
Capacité de débit
Cv = 0,5
Type de charge
Manuelle
Poids
1,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Compact, à chargement manuel et à détente de pression
  • Faible volume interne
  • Écoulement sans obstacle ni à-coups pour une purge intégrale