Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-44-6800

Vaporiseur TESCOM™ série 44-6800

Product Description

Le vaporiseur de la série 44-6800 offre une technologie de transfert de chaleur optimale qui assure une distribution des échantillons de vapeur nécessaires à une analyse précise. Séparabilité certifiée du corps du détenteur du boîtier électronique pour une plus grande flexibilité d’installation. La série 44-6800 est une solution idéale pour le traitement des gaz, le raffinage et les systèmes d’échantillonnage pétrochimiques pour les chromatographes en phase gazeuse en ligne.

Pression amont maximale
3 500 psig / 241 bar / 24 132 kPa - Standard
6 000 psig / 414 bar / 41 370 kPa- en option
Plages de pression aval
25, 50, 100, 250, 500 psig
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
Matériau
Corps : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)
Siège : polyimide (Vespel® ; SP21)
Membrane et ressort : alliage de nickel-chrome-cobalt (Elgiloy®), alliage de nickel (Hastelloy®), alliage de nickel (Hastelloy®)
Autres pièces : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)
Températures de fonctionnement maximum
Température maximale du fluide : 392 °F / 200 °C
Température ambiante maximale : 185 °F / 85 °C pour le corps du détendeur et 149 °F / 65 °C pour le boîtier électrique
Température ambiante minimale
-40 °F / -40 °C
Élément chauffant
Élément chauffant simple pour 100 Watts à 120 Vca et 400 Watts à 240 Vca
Régulation de température de l'élément chauffant 270° ; tour : 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C
Sortie analogique de température de l'élément chauffant : 4-20 mA correspond à une lecture de thermocouple de l'élément chauffant de 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C
Diamètre et type d’orifice
Tronçon de tube, NPTF 1/4"
Capacité de débit
0,02
Poids
2,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation à l'échelle mondiale : 100/240 Vca, 50/60 Hz
  • Certification CSA, ATEX et IECEX selon T3 (200 °C) pour les gaz, vapeurs ou liquides inflammables et les atmosphères de poussières combustibles
  • Séparabilité certifiée : elle permet à l'utilisateur de découpler le corps du régulateur et le boîtier électronique tout en conservant les certifications du produit.
  • Sortie analogique 4-20 mA pour la surveillance de la température et l’acquisition de données à distance
  • Indicateur LED de température en option
  • Montage sur panneau en option
  • Technologie de transfert de chaleur de pointe
  • Élément chauffant avec contrôleur PID dans toutes les configurations de produits
  • Molette de réglage de la température de chauffage à un tour
  • NACE MR0175/ISO 15156

Documentation et schémas