Détendeur à un étage TESCOM™ 44-4600

Product Description

Le détendeur à un étage série 44-4600 est extrêmement sensible et de haute pureté pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels pour la basse pression et la régulation de pression sous-atmosphérique. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité en cas de fuite. Idéal pour une utilisation dans les systèmes analytiques, les systèmes d’échantillonnage, les systèmes de procédé, les installations pilotes et l’étalonnage.

Classe de pression
Plage de pression amont : atmosphère à 27,6 bar
Plage de pression aval : 50 mm Hg absolue - 1,0 bar
Matériaux
Corps et membrane : acier inoxydable 316
Siège : Teflon®
Ressort (vanne principale) : Elgiloy®
Ressort (rappel) : acier inoxydable 316
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,24
Poids (sans manomètres)
1,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pression amont opérationnelle maximale de 241 bar
  • Membrane d’étanchéité métal/métal
  • La butée réglable limite la pression aval maximale
  • Construction en acier inoxydable 316
  • Disponible avec charge par dôme ou air