Vannes papillon série VFA de Tartarini™

Product Description

Les vannes papillon série VFA sont de type sandwich sans brides et sont généralement utilisées dans les stations de réduction de gaz en service marche-arrêt. Grâce à leurs caractéristiques particulières, les vannes papillon de la série VFA ont des pertes de pression très faibles et une excellente étanchéité. Cette série de vannes papillon est conçue essentiellement pour la transmission et la distribution de gaz naturel et pour des applications commerciales/industrielles.

ped
Configurations disponibles
Type VFA : Commande par levier Type VFA-MR : Commande par engrenage Type VFA-MRO : Commande par engrenages pour utilisation avec des systèmes absorbant les odeurs
Diamètre
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 / NPS 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Types de raccordements
PN 16, CL150
Plage de pression d'entrée
19 bar / 276 psig
Limites de température
En service : -10 à 60 °C (14° à 140 °F)

Caractéristiques

  • Joint hermétique
  • Conception compacte
  • Installation facile dans toutes les positions
  • Entretien aisé
  • Très faible perte de pression