Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-PS RE

Pilotes Tartarini™ séries PS et RE

Product Description

Les pilotes séries PS et RE sont principalement utilisés dans les applications de gaz naturel, d’air ou dans d’autres applications de gaz non corrosifs. À l’exception des types PSO/79 et PSO/80, tous les pilotes série PS/ sont livrés avec un filtre (capacité de filtrage de 5 microns) et un stabilisateur de pression intégré.

Configurations disponibles
Valeur Spéc 1 générique
Type de raccordement
Taraudé NPT 1/4"
Classes de pression
Valeur Spéc 3 générique
Limites de température
Fonctionnement de version standard : -10 °C à 60 °C
Fonctionnement version basse température : -20 °C à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Sensibilité élevée
  • Performances améliorées
  • Précision