Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Shafer-P-ecat

Technologie d’actionneurs à émissions contrôlées (ECAT) Shafer

Product Description

Système de pilotage pour vanne gaz-hydraulique ’ sans émissions de gaz associées ; éprouvé sur le terrain et très fiable ’.

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications sur gazoducs dans les zones écologiquement sensibles.
  • Use of familiar, existing technology reduces the need to train operations and maintenance personnel on new equipment
  • Re-injection power pack supports utility electrical power or solar power
  • Can be retrofit to existing hydraulic actuators in the field, so in-service actuators do not need to be replaced
  • Uses readily available pipeline power, or can be operated manually in remote locations where grid or solar power is not available
  • Self-contained system extends maintenance intervals, with a normal service interval of five (5) years
  • Cold tested to -50F (-46C)
Source d’alimentation
Le gaz de tuyauterie alimente l’actionneur et un bloc d’alimentation électro-hydraulique unique permet de réinjecter le gaz dans la conduite
Type de produit
Actionneur hydraulique à palettes rotatives
Certifications
Antidéflagrant NEC pour les zones de Classe 1, Div. Zones dangereuses

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d’urgence, purge de la station, télécommande à 2 voies, rupture de ligne, station de dérivation, etc.
Type de vanne
À boule, bouchon

Documentation et schémas