Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001171

Robinet-vanne à sièges parallèles basse pression Sempell

Product Description

Isolation positive et fiable, avec faibles forces de commande.

ped

Caractéristiques

  • Excellente fiabilité
    • Effet autonettoyant entre le disque et le siège
    • Sièges soudés à portée renforcée Stellite® ou équivalent
    • Faible coût de maintenance
    • Forces de fonctionnement inférieures à celles d’une conception à siège oblique
    • Interchangeabilité des pièces
    • Performances améliorées
    • Caractéristique de perte de charge inférieure à celle d’un robinet-vanne à siège oblique
    • Réduction de 30 % des dimensions et du coût de l’actionneur par rapport à un siège oblique
    • Étanchéité améliorée grâce à la pression de ligne
    • Faible couple de fonctionnement
    • Étanchéité assurée par la position et non le couple
Certifications
India Boiler Registration, ASME B31.1, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, à brides
Domaines d’application
Chaudière, équipements auxiliaires, turbine à vapeur, collecteurs de vapeur, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, haute température, évaporateurs et chaudière à récupération, cogénération, chaudières
Conception du corps
Entrée par le haut, modèle long
Matériau
Acier carbone, acier, alliage
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
Type de siège/joint
À sièges parallèles, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
À action directe
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Guillotine

Documentation et schémas