Sempell-P-P000342

Clapet antiretour haute pression Sempell

Product Description

Clapets antiretour à chapeau autoclave en acier forgé recommandés pour empêcher l’inversion d’écoulement dans le cadre d’applications difficiles

ped

Caractéristiques

  • Matériaux forgés de haute qualité pour garantir l’intégrité de l’enveloppe sous pression en conformité avec les normes ASME et DIN.
  • Conception conforme aux normes ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB et DESP.
  • Marquage CE 100 % conforme à la directive européenne sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
  • Conception avancée à chapeau autoclave et bagues d’étanchéité en graphite pur pour assurer une excellente étanchéité et répondre aux exigences de santé, sécurité et environnement concernant le contrôle des émissions fugitives.
  • Fournis en configurations à clapet à battant et disque pivotant.
  • Fonctionnement sans claquement grâce à la configuration à disque pivotant.
  • Constructions/matériaux spéciaux, configuration de clapet antiretour à vis, tous disponibles sur demande.
Certifications
CE, ASME B31.1, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Chaudière à biomasse et chaudière électrique, chaudière, chaudières, haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, collecteurs de vapeur, turbine à vapeur, transformation des déchets en énergie
Conception du corps
Modèle long, entrée par le haut
Matériau
Acier, acier carbone, acier inoxydable, alliage, métal
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
À battant, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Produit d’ingénierie
Produits
Eau, vapeur, eau chaude

Documentation et schémas