Sempell-P-P000339

Clapets antiretour à battant Sempell modèle 801

Product Description

Les clapets antiretour à battant et sans retour Sempell, contrôlés ou non, empêchent toute accumulation de pression inadmissible au niveau de la turbine causée par un retour de vapeur

ped

Caractéristiques

  • Le presse-étoupe à maintenance réduite peut être resserré.
  • Portées d’étanchéité durcies au niveau du disque et du siège du corps.
  • Faible frottement grâce à l’arbre bruni.
  • Surfaces de roulement traitées sur chaque pièce en mouvement relatif.
  • Corps faciles à démonter.
  • Faible coefficient de résistance x grâce à la caractéristique d’écoulement favorable de la structure interne.
  • Montage de l’actionneur possible à droite ou à gauche par rapport au sens d’écoulement de la vapeur.
  • Raccordements universels par différents types à embouts à souder ou à souder directement.
  • Des modèles différents d’embouts à souder en ce qui concerne les dimensions et le matériau ainsi que d’autres actionneurs, interrupteurs de fin de course et modèles de conception spéciale peuvent être livrés conformément aux spécifications des clients.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), ASME B31.1
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, turbine à vapeur
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier, métal, acier carbone, alliage
Température de service
Haute température
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
À battant, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
À action directe
Dimensions de la vanne
NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 16 / DN 400
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie