Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

Déflecteur PolyOil Poly-WearJoint

Product Description

Efficace et économique, le déflecteur PolyOil Poly-WearJoint™ fait en sorte que les dispositifs de contournement protègent les câbles ombilicaux ou auxiliaires situés sur l'extérieur de la colonne d'ancrage en évitant les à-coups de pression générés par les poches de gaz en formation. Le système WearJoint™ permet d'empiler et de verrouiller plusieurs unités, qui résistent à la pression et renforcent la sécurité des installations de forage lors des opérations de complétion et de reconditionnement.

Applications
Complétion, reconditionnement, essai aux tiges, eaux profondes

Caractéristiques

  • Le système d’empilage modulaire et léger permet un déploiement rapide et une manipulation facile.
  • Des coûts réduits grâce à un déploiement plus astucieux.
  • Déviation de l’écoulement en cas de choc.
  • Protection des câbles ombilicaux.
  • Des matériaux résistants à l’usure et aux impacts élevés ; une friction inférieure à tous les métaux.
  • Des variantes de conceptions standard ou des conceptions totalement nouvelles ou pour des applications spéciales finalisées en l’espace de délais très courts.
  • Facilement fraisé.
  • Fermeture facile par boulon articulé basculant.

Documentation et schémas