Le contrôleur de réseau en fond de puits Roxar offre une vision et un contrôle inégalés des activités de production. Les équipements de pointe procurent à l’opérateur tout ce dont il a besoin pour établir un réseau intelligent en fond de puits (Intelligent Downhole Network, IDN), susceptible de contenir jusqu’à 32 capteurs sur un seul câble. Les informations de pression et de température très précises enregistrées sont très importantes pour la gestion simultanée d’une gamme de puits ou de zones séparées, et permet aux opérateurs de mieux contrôler la production