Rosemount-8712E

Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E

Product Description

L’interface opérateur locale intuitive avec touches dédiées facilite l’utilisation et permet un accès instantané à toutes les informations de diagnostic. Idéal pour les environnements dangereux ou les endroits difficiles d’accès.

Produits

Search
1-23 résultats sur 49 pour Produits
MS140
8712E
MS240
8712E
MS300
8712E
8705180
8712E
8705050
8712E
8705025
8712E
8705020
8712E
8711040
8712E
8711060
8712E
871115F
8712E
871130F
8712E
8721005
8712E
8721020
8712E
8721030
8712E
8711010
8712E
8705015
8712E
8721025
8712E
8705160
8712E
8705140
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
MS040
8712E
MS080
8712E
Précision
Incertitude pouvant atteindre ±0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et ±0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diagnostic
Vérification in situ du débitmètre, détection de défaut de terre et de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de capteur
Compatibilité
Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707
Grâce à leurs fonctions universelles, les transmetteurs de la série E sont compatibles avec les tubes de mesure à alimentation c.a. ou c.c. des autres fabricants.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Puissance absorbée
15 W maximum – c.c.
40 VA maximum – c.a.
Indice de protection du boîtier
8712E : type 4x, IP66

Caractéristiques

  • Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas