Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Détecteur de gaz universel Rosemount™ 628

Product Description

La série Rosemount 628 de capteurs électrochimiques de gaz toxiques offre une haute spécificité, une réponse rapide et une longue durée de vie. Tous les détecteurs Rosemount 628 sont compatibles avec l’appareil sans fil de surveillance de gaz Rosemount 928. La cellule du capteur électrochimique intègre la technologie standard utilisée pour les détecteurs de gaz câblés conventionnels afin de mettre en place une détection homogène des gaz toxiques dans les zones difficiles et éloignées. Les types de détecteurs de gaz comprennent les détecteurs de sulfure d’hydrogène (H2S), de monoxyde de carbone (CO) et d’appauvrissement en oxygène (O2).

Température de service
H2S : -40 °C à +50 °C (-40 °F à +122 °F) Appauvrissement en
O2 : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
CO : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
Précision
H2S : ±3 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue Appauvrissement en
O2 : Dans la limite de ±0,5 % de la teneur en oxygène du gaz d’alimentation
CO : ±6 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue
Constante de temps / Réponse
H2S : T90 < 45 secondes Appauvrissement en
O2 : T90 < 15 secondes
CO : T90 < 29 secondes
Plage de détection
H2S : niveau de concentration de gaz dans une plage de 0 à 100 ppm
Appauvrissement en O2 : niveau de concentration de gaz de 0 à 25 % par volume
CO : niveau de concentration de gaz dans une plage de 0 à 1 000 ppm
Certifications/Homologations
Sécurité intrinsèque, CSA div. 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015) ; ATEX/IECEx Zone 0

Caractéristiques

  • Le module de détection électrochimique remplaçable à chaud avec diagnostic de fin de vie peut être installé sur le terrain sans outils
  • Détecteur de sécurité intrinsèque constitué d’un capteur électrochimique intégré à un module de détection polymère robuste
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: