Rosemount-566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sonde de température multipoint Rosemount™ 566

Product Description

La sonde de température multipoint Rosemount 566 mesure la température à l’aide d’un certain nombre d’éléments Pt-100 placés à différentes hauteurs afin de fournir un profil de température et une température moyenne des cuves de stockage cryogéniques et réfrigérées. Seuls les éléments totalement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit. Chaque sonde est connectée à un transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S.

Précision
DIN Classe A.
Option d’étalonnage : les éléments sensibles étalonnés individuellement avec raccordement à quatre fils permettent une précision totale de la sonde de ±0,025 °C (±0,045 °F).
Type(s) d’élément(s)
Points Pt-100 selon la norme EN 60751.
Nombre d’éléments sensibles
Jusqu’à 16 éléments sensibles de sonde à résistance :
Retour commun à trois câbles ou câblage individuel.
Quatre fils, câblage individuel.
Plage de mesure
-170 à +100 °C (-274 à +212 °F)
Longueur hors-tout
5-70 m (16,4-230 pi) en standard. Autres longueurs sur demande.
Gaine de protection
Acier inoxydable, AISI 316. Épaisseur de paroi : 0,3 mm (0,012 po). ∅ = 1 po

Caractéristiques

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves cryogéniques de stockage de liquides en vrac.
  • Sonde spéciale pour la mesure de la température des cuves cryogéniques dans les applications de GNL et autres gaz liquéfiés.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.

Documentation et schémas