Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-403 Conductivity Sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 403

Product Description

La sonde de conductivité Rosemount 403 munie d’un câble intégré est une sonde à bride sanitaire couramment utilisée dans les systèmes de purification de l’eau dans l’industrie alimentaire et des boissons. Cette sonde de conductivité est idéale pour mesurer la conductivité électrolytique dans l’eau pour préparation injectable (eau PPI).

Plage de température
32 à 221 °F (0 à 105 °C). Les sondes de conductivité sont stérilisables à la vapeur jusqu’à 275 °F (135 °C).
Matériaux en contact avec le procédé
Électrodes : titane
Isolateur : PCTFE (neoflon), conforme à 21CFR 177.1380 et USP Classe VI
Corps : acier inoxydable 318
Joint torique : EPDM, conforme à 21CFR 177.1380 et USP Classe VI
Surface de finition
Toutes les surfaces en contact avec le procédé ont une finition Ra de 16 micropouces (0,4 micromètre).
Pression de service maximale
250 psig (1 825 kPa [abs])

Caractéristiques

  • Conception aseptique conforme aux exigences de la classe VI de la norme USP
  • Constantes de cellules sélectionnables : 0,01, 0,1 et 1,0/cm
  • Disponible avec des raccords à bride du procédé sanitaire de 1 1/2 po et 2 po Raccordements de procédé à brides sanitaires

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
: