Rosemount-3500P pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 3500P

Product Description

Les sondes de pH/ORP Rosemount 3500P munies d’un câble intégré intègrent plusieurs innovations en matière de conception, qui prolongent leur durée de vie dans les applications difficiles. La sonde de pH/ORP est dotée d’une cellule de référence à double jonction remplaçable qui permet une grande souplesse d’application en utilisant différentes solutions d’électrolytes de référence. Les sondes ainsi obtenues durent plus longtemps, réagissent plus rapidement et se dérèglent moins, ce qui minimise la maintenance et fait diminuer le coût total de possession.

Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : platine (ORP uniquement), titane, Ryton, PTFE, verre et matériau de joint torique spécifié par l’utilisateur (EPDM, FKM ou FFKM)
Plage de température
41 à 248 °F (5 à 120 °C)
Pression maximale
100 psig (790 kPa)

Caractéristiques

  • La conception remplaçable des sondes de pH/ORP permet leur utilisation à haute température, pour des applications à fort encrassement, salissantes et marquées par la toxicité.
  • Mesure de pH/ORP rapide, précise et stable
  • Le préamplificateur SMART permet de reconnaître automatiquement les sondes de pH des transmetteurs Rosemount 1066, 1057, 1056 et 56

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 35 results for Pièces et accessoires
: