Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2555 – Capteur capacitif

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2555 est robuste, et convient à tous les produits en vrac solides stockés dans tout type de cuve. Il peut être utilisé pour la détection de cuve pleine ou vide, et est conçu pour les produits à faible constante diélectrique avec de grandes contraintes (températures extrêmes, grandes contraintes mécaniques et grandes forces de traction).

Pression de service
25 bar (363 psi)
Température de service
-40 à 500 °C (-40 à 932 °F)
Certifications/homologations
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilité
Valeur constante diélectrique ≥ 1,5
Sortie
Relais

Caractéristiques

  • Convient à la plupart des matières en vrac dans diverses applications y compris lorsque la pression et la température sont élevées
  • La technologie « Active Shield Technology » protège contre le colmatage ou l’accumulation de matériau.
  • Mesure des produits via une constante diélectrique jusqu’à 1,5
  • Étalonnage automatique simple par bouton-poussoir avec affichage
  • Optional remote electronics housing

Documentation et schémas