Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2521 – Lames vibrantes

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2521 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage où une sensibilité de mesure élevée est nécessaire. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser. Elle offre une variété d’options pour une multitude d’applications. Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C
Certifications/Homologations
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilité
<0.3 lb/ft3, >0,3 lb/pi3, 1,2 lb/pi3, 3 lb/pi3 (<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l)
Sortie
Relais, PNP à 3 fils, charge directe, NAMUR

Caractéristiques

  • Mesure de produits légers requérant un réglage précis
  • Temps de commutation réglable pour éviter des commutations intempestives
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable

Documentation et schémas