Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228

Product Description

La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228 mesure avec fiabilité la conductivité des solutions électrolytes à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Ces sondes de conductivité conviennent aux applications sales et corrosives, dans lesquelles des sondes à électrodes métalliques ne résisteraient pas. Grâce à sa conception robuste, la sonde de conductivité Rosemount 228 s’avère l’outil idéal pour la mesure de concentrations de solutions acides, basiques et salines.

Raccordement au procédé
-20 : 5/8 po -11 UNC, -21 : NPT 3/4 po mâle
Type de vanne
Vanne recommandée : vanne à boule à passage intégral de 1-1/2 po
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Matériaux du corps : PEEK renforcé de verre, Tefzel™ renforcé de verre ou Tefzel non renforcé ; Option -20 : Joint d’étanchéité en EPDM
Température de service max.
Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Pression de service max.
Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.

Caractéristiques

  • La sonde répond aux exigences d’applications difficiles avec une sélection d’options de corps résistants aux produits chimiques, y compris PEEK et Tefzel.
  • Elle présente une excellente tolérance aux vibrations grâce au cadre métallique interne renforcé.
  • Il existe une option pour les températures de procédé allant jusqu’à 200 °C (392 °F), qui convient à une utilisation sous haute pression jusqu’à 295 psig (2 135 kPa [abs])
  • La sonde est adaptée aux applications d’insertion et d’immersion.
  • Les options de montage polyvalentes permettent un raccordement au procédé NPT 3/4 po mâle ou UNC 11 5/8 po.
  • Vous n’avez plus besoin d’arrêter votre procédé pour retirer les sondes de conductivité du bac ou de la tuyauterie, grâce à un système de rétraction en option.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 24 results for Pièces et accessoires
: