Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 225

Product Description

La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 225 est utilisée dans de produits pharmaceutiques et agro-alimentaires, qui exigent une conception sanitaire particulière. Cette sonde de résistance est résistante à la corrosion et à l’encrassement et est parfaitement adaptée à la mesure de la concentration des solutions NEP, à la détection des interfaces produit/eau, à la vérification de la qualité du produit et à la surveillance des éluants dans les séparations chromatographiques.

Température maximum
Sonde en PEEK non renforcé à la fibre de verre Tefzel™ : 230 °F (110 °C)/200 psig (1 480 kPa [abs])
Sonde en PEEK non renforcé : 266 °F (130 °C)/200 psig (1 480 kPa [abs])
Plage de mesure
200 μS/cm - 2 S/cm
Dimensions
Longueur de câblage : 20 pi (6,1 m)

Caractéristiques

  • Répond à diverses exigences sanitaires :
    • Conforme aux exigences de l’USP de classe VI
    • Conforme à la norme de la FDA 21CFR177.2415 relative au contact avec les fluides alimentaires
    • Conforme à la norme sanitaire 3-A, nº 74-06
  • Raccordement au procédé Tri-Clamp de 2 po
  • Système de mesure robuste : insensible au sens d’écoulement du procédé
  • Répond aux exigences de compatibilité d’applications avec une sélection d’options de corps résistants aux produits chimiques, y compris PEEK et Tefzel

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: