Transmetteur Rosemount™ 3051 MultiVariable™ et plaque à orifice 1495
Transmetteur Rosemount™ 3051 MultiVariable™ et plaque à orifice 1495
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé
Plaque à orifice Rosemount™ 1495
Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.