Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter and 1299 Seal

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART™, WirelessHART®, bus de données FOUNDATION™
Plage de mesure
Jusqu’à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
  • Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
  • Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System