Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 848T Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 848T
Entrée
Huit entrées configurables indépendamment, incluant des sondes à résistance (à 2 et 3 fils), des thermocouples, des entrées mV, ohms (à 2 et 3 fils) et 4-20 mA.
Signal de sortie
Protocole FOUNDATION™ Fieldbus
Boîtier
Boîte de jonction en aluminium ou en acier inoxydable
Diagnostics
Validation des mesures
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 848T
  • Le transmetteur accepte jusqu’à huit mesures de température par appareil pour une réduction des coûts de contrôle du procédé.
  • Les mesures peuvent être prises à proximité l’une de l’autre pour simplifier l’installation et réduire le câblage
  • Reçoit des entrées de sondes à résistance, de thermocouples, en ohms et en milliampères, configurables indépendamment pour les applications de haute densité
  • Intègre les instruments analogiques existants dans l’environnement de bus de terrain FOUNDATION™ pour plus de fonctionnalités numériques
  • Le transmetteur alimenté par bus réduit encore plus le câblage nécessaire à l’installation de l’appareil
  • Le diagnostic de validation des mesures détecte les anomalies des données et les erreurs sur mesure afin d’éviter les arrêts
  • Les tableaux de bord de l’instrument affichent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 848T