Connecteur Rosemount™ 356 pour le nucléaire

Product Description

Le connecteur Rosemount 356 est conçu pour être assemblé sur le transmetteur de pression Rosemount 3152K pour le nucléaire, offrant ainsi une solution fiable dans les environnements difficiles. Ce connecteur pour conduite électrique est doté d'un dispositif de déconnexion à pince pour une utilisation et un assemblage en toute simplicité. Le connecteur est certifié conforme aux exigences des applications selon les normes KTA 3505 (11/2005), IEEE 344™, CEI 61000, CEI/CISPR 16.

Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés uniquement à fournir des informations générales sur le produit et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Informations de contact
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. par téléphone au 1-952-949-5207 ou par mail à l’adresse RNII.info@emerson.com.
Appareils compatibles
Transmetteur de pression Rosemount 3152K

Caractéristiques

  • Le connecteur pour conduite électrique pour le nucléaire avec une fonctionnalité de déconnexion de type à pince permet de simplifier l'installation
  • Qualifié pour l'assemblage sur le transmetteur de pression Rosemount 3152K pour le nucléaire
  • Conforme aux normes KTA 3505 (11/2005), IEEE 344, CEI 61000, CEI/CISPR 16 relatives aux exigences pour les applications exigeantes