Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152K pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3152K est un instrument analogique conçu pour des mesures précises dans les applications nucléaires. Ce transmetteur permet un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage nucléaire et les tests hydrostatiques. Parmi les applications prévues figurent les réacteurs à eau pressurisés (REB, REP et RELP), à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la structure de confinement.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L, aluminium
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Classification sismique
Vibration jusqu'à 5 g (sismique) et 8 g (APC)
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 50 kGy (5 Mrad)
Température de pression/vapeur
LOCA/HELB 160 °C pendant 1 heure
Norme de qualification
KTA 3505
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse suivante : RNII.info@emerson.com.

Caractéristiques

  • L'appareil est conforme aux exigences de performances de la norme KTA 3505 quant aux rayonnements, aux vibrations, à la pression et à la température de la vapeur dans les environnements modérés
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques
  • Le transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID de 50 kGy (5 Mrad) et à une vibration de 5 g (sismique) et 8 g (APC)
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %