Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-306 In-Line Manifold

Manifold en ligne Rosemount™ 306

Product Description

Le manifold Rosemount 306 est conçu pour les transmetteurs pour montage en ligne. Ce manifold équipé d’un raccord de procédé NPT fileté mâle ou femelle se monte directement sur les transmetteurs et les manomètres pour un étalonnage en ligne en toute simplicité. Ce manifold est doté de 2 vannes pour l’isolement de l’instrument et la purge. Il est livré pré-assemblé en usine avec des transmetteurs et des manomètres, après avoir fait l’objet de tests d’étanchéité et d’un étalonnage.

Produits

Search
1-11 résultats sur 11 pour Produits
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas