Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 1500XA

Product Description

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 1500XA combine les composants analytiques des appareils à montage sur site avec la capacité étendue d’un four traditionnel à air pulsé. Cet appareil modulaire et évolutif fournit une flexibilité et une fiabilité inégalées au sein d’un seul analyseur et peut être configuré pour diverses applications de gaz de procédé.

Orifices
Ports de communication série : trois blocs de terminaisons, configurables en RS-232, RS-422 ou RS-485 et un port D-sub (9 broches) pour le raccordement au PC
Entrée
Entrées analogiques : deux entrées standard filtrées avec des transitoires
Entrées numériques : cinq entrées assignables par l’utilisateur, isolées optiquement, de puissance nominale de 30 Vcc à 0,5 A
Sortie
Sorties analogiques : six sorties isolées, 4-20 mA
Sorties numériques : cinq sorties numériques assignables par l’utilisateur, Forme C et isolées électro-mécaniquement, 24 Vcc
Montage
mural (standard) ; sur pied (optionnel)
Dimensions
127 cm x 102 cm x 61 cm (50 po x 40 po x 24 po) (H x l x P)
Certifications/Homologations
Classe 1 Div. 2, Groupes B, C, D avec Z-Purge
Poids
Environ 68 kg (150 lb)

Caractéristiques

  • Four traditionnel à air pulsé qui s’adapte parfaitement aux applications
  • Communications Ethernet doubles pour la connexion aux SNCC et aux réseaux étendus (WAN) de maintenance utilisant les protocoles standard de l’industrie
  • Nouvelles vannes XA, basées sur la conception fiable de notre gamme supérieure de vannes de chromatographe à membrane à 6 ports.
  • Capacité du four pour huit vannes de chromatographe et quatre détecteurs au maximum, dont deux au maximum peuvent être des détecteurs de flammes
  • Choix de détecteurs de conductivité thermique à ionisation de flamme ou détecteurs photométriques de flamme
  • Détecteur de conductivité thermique (TCD) sensible jusqu’à des niveaux de ppm très bas
  • Stockage de 2 500 chromatogrammes maximum, comprenant les flux d’étalonnage et de validation des échantillons
  • 2 horloges permettent jusqu’à 2 applications avec des durées de cycle d’analyse différentes de fonctionner simultanément
  • Détecteurs de conductivité thermiques inter-colonnes (ITC) en option
  • Chromatographie parallèle pour décomposer une analyse complexe en une analyse simple pour des durées de cycle améliorées et une utilisation facilitée

Documentation et schémas