Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ 210-65-010

Product Description

Le transducteur de pression différentielle Paine™ 210-65-010 est conçu pour fournir des mesures différentielles dans les applications de fluides hydrauliques avioniques Skydrol® résistants au feu. Ce transducteur s'accompagne de deux éléments sensibles séparés pour mesurer la pression différentielle aux ports d'entrée. Résistant aux chocs et aux vibrations, cet appareil produit des mesures de haute précision dans des conditions rudes et exigeantes.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-17 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Skydrol®
Orifice/raccord de pression
Montage sur manifold selon MIL-G-5514, Type II, Classe 2. Deux joints toriques MS28775-008 sont fournis avec chaque transducteur.

Caractéristiques

  • Compatible avec les fluides hydrauliques avioniques Skydrol®
  • La conception résistante aux chocs et aux vibrations permet d'obtenir des relevés de pression très précis et très fiables dans des conditions exigeantes
  • Une solution robuste qui résiste aux conditions difficiles et garantit des performances sur le long terme
  • Les options d'adaptateur de port offrent un vaste éventail de connexions d'applications
  • Design compact pour une solution de mesure de la pression différentielle facile d'utilisation

Documentation et schémas