Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Capteurs à infrarouges de gaz imbrûlés Net Safety™ Millennium II SC311

Product Description

Le capteur à infrarouges de gaz imbrûlés Net Safety Millennium II SC311 fournit une plate-forme économique dotée de multiples capacités de détection à infrarouges des gaz inflammables dans un boîtier robuste conçu pour les environnements industriels les plus extrêmes. La détection LIE des gaz d’hydrocarbures est rapide, fiable et très précise avec juste un essai périodique de résistance aux chocs recommandé et une séquence d’étalonnage annuelle.

Répétabilité
2 % LIE de la pleine échelle
Plage de température
de -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F)
Plage d’humidité
0-95 % d’humidité relative sans condensation
Indice de protection du boîtier
IP64/Type 4X
Garantie
5 ans

Caractéristiques

  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)
  • Garantie de 5 ans sur le capteur de gaz
  • Courbes de gaz sélectionnables sur site disponibles
  • Résistant à l’empoisonnement - les gaz standard détectés comprennent le méthane, le propane, le butane et l’éthylène
  • Réponse très rapide et haute précision
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes

Documentation et schémas