Restaurez votre simulateur de jumeau numérique en cas de panne du système. Ce service d’Emerson permet de stocker un ensemble complet de fichiers système de simulation créés lors de l’exécution du projet de développement de simulateur d’origine ou mis à jour au cours de la période de renouvellement de service annuelle la plus récente. Cela comprend les fichiers de base de données du logiciel de simulation, les fichiers de base de données système de contrôle-commande et le manuel d’utilisation du système.