Mimic-P-Simulated IO Drivers

Pilotes d’entrées/sorties simulées DeltaV™ Mimic

Product Description

Les pilotes d’E/S simulées DeltaV Mimic prennent en charge les communications entre les modèles de simulation Mimic et des simulateurs de systèmes de contrôle-commande spécifiques, qui vont des simples modèles basse fidélité (tieback) aux modèles de procédé rigoureux de premier principe. Passez facilement de la simulation dynamique développée pour un système de contrôle-commande à un autre, sans changer de modèle.

Caractéristiques

  • Communication des entrées/sorties entre la simulation Mimic et les simulateurs de systèmes de contrôle-commande
  • Fonctionnement des modèles d’équipement et de procédé totalement indépendant de la communication des entrées/sorties
  • Transfert aisé d’une simulation développée pour un système de contrôle-commande vers un autre, sans apporter de modifications au modèle

Documentation et schémas