Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-PLK

ProLink III – Logiciel de configuration et de maintenance pour débitmètres Micro Motion et Rosemount

Product Description

Dotée d’une interface intuitive, l’application logicielle ProLink III basée sur Microsoft Windows permet d’accéder facilement à toutes les informations nécessaires pour configurer, évaluer et gérer les débitmètres Micro Motion et Rosemount.

Système d’exploitation
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (avec Service Pack 1 ou supérieur). Remarque : Windows XP (avec ServicePack 3 ou version ultérieure) est compatible avec ProLink III version 4.3 ou antérieure

La version pour tablette Android et iOS disponible sur les boutiques iOS et Google Play. La version tablette n'est compatible qu'avec le transmetteur 5700 à E/S configurables avec l'option d'indicateur Wi-Fi.
Configuration matérielle requise
• Processeur : Pentium 4 ou supérieur (1 GHz minimum, 2 GHz ou plus recommandés)
• RAM : 1 Go minimum, 2 Go ou plus recommandés
• Espace disque : 1 Go pour Windows 32 bits (x86), 2 Go pour Windows 64 bits (x64)
• Lecteur de CD-ROM : 4× ou plus rapide
Exigences graphiques
Vidéo : couleur 24 bits ou plus, résolution minimale de 1 024x768, grand écran de 1 280x800 ou plus recommandé
Protocoles de communication
Protocole (couche physique), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), TCP Modbus (Ethernet)

Caractéristiques

  • Accédez à un compte rendu clair et concis des données en utilisant une interface intuitive.
  • Consultez facilement des données de configuration et d’étalonnage dans un rapport permettant une vérification rapide de la configuration d’un appareil.
  • Mettez en évidence les possibilités de contrôle du procédé à l’aide d’un outil en ligne d’analyse des tendances variables du procédé.
  • Renforcez la connectivité par la prise en charge des protocoles HART, Modbus et Modbus/TCP.
  • Effectuez des diagnostics à distance des débitmètres à l’aide d’une connexion Modbus/TCP.
  • Affichage simultané des données de procédé de plusieurs appareils
  • Réduisez la durée de connexion aux appareils en zone dangereuse grâce à la configuration hors ligne.
  • Le logiciel ProLink III Basic est inclus avec chaque débitmètre
  • Instant visualization of raw process data
  • ProcessViz puts the power and ability to identify and resolve process issues in the hands of the client
  • Access a clear, concise data portrayal using an intuitive interface
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten durch Unterstützung von HART, Modbus und Modbus/TCP.

Documentation et schémas