Micro Motion-CDM100P

Transmetteur de masse volumique compact (CDM) Micro Motion CDM100P, alliage de nickel C22

Product Description

Un alliage de nickel C22 avec raccords en acier inoxydable 316, de masse volumique fiscale et de concentration, conçu pour le comptage transactionnel et la mesure de la concentration.

Incertitude (liquide)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Répétabilité
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Étendue de mesure
0-3 000 kg/m³ (0-3 g/cm³)
Pression de service maximale du capteur
150 bar relatif ou limite des brides
Étendue de mesure
-50 °C à +204 °C
Indication du débit (vitesse)
Précision :±5 % de la lecture avec une marge de réglage de 10:1
Débit nominal (bidirectionnel) : 13 m³/h
Vitesse nominale (bidirectionnelle) : 10 m/s (32,8 pi/s)
Matériaux
Raccordements au procédé :acier inoxydable 316L
Tubes de mesure :Alliage de nickel C-22 (ou UNS 06022)
Boîtier du capteur :acier inoxydable 316L
Boîtier du transmetteur : Aluminium peint au polyuréthane
Indicateur local (en option)
Écran LCD segmenté à deux lignes.
Orientable par pas de 90 degrés pour faciliter la lecture.
Certifié pour utilisation en zone dangereuse.
Accès à la configuration et commande de l’indicateur en zone dangereuse par touches optiques.
Lentille en verre.
&LED tricolore signalant les états de l’instrument et des alertes.
Fonctionnalités de l’indicateur
Visualiser les grandeurs mesurées.
Visualisation et acquittement des alarmes.
Configuration des sorties analogiques et RS-485.
Déroulement de la vérification par masse volumique de référence.
Affichage multilingue.
Voies de sortie du transmetteur
Canaux de sortie disponibles (selon l’option d’interface électronique) :
Une ou deux sorties (passives) 4-20 mA à alimentation externe
Le canal A est de 4 à 20 mA + HART
LLe canal B est de 4 à 20 mA
Une sortie (passive) du signal période (fréquence d’oscillation) (TPS) à alimentation externe
Une sortie tout-ou-rien à alimentation externe (passive)
Une sortie Modbus/RS-485 Peut également être commandée avec un processeur à utiliser avec un bus de terrain Foundation 2700 à monté à distance
Validations, étalonnages et certifications
Agences et types de validation disponibles :
ATEX
CSA
IECEx

Caractéristiques

  • Obtenez des performances réelles de qualité supérieure avec un étalonnage en température et pression élevées et combinées.
  • Assurez l’intégrité des échantillons grâce à l’indication de débit.
  • Réduisez les erreurs de mesure et les effets négatifs de l’installation grâce à des sondes à résistance qui s’ajustent à la température ambiante.
  • Le transmetteur est conforme et compatible avec les normes mondiales : NACE, NORSOK, MID, ISO/CEI 17025.
  • Installez et vérifiez rapidement l’état du débitmètre avec des diagnostics internes intelligents.
  • Prise en charge de différents protocoles pour connexion à des SNCC, API et calculateurs de débit, notamment HART, Modbus et FOUNDATIONTM Fieldbus
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d’un indicateur local.
  • Disponible avec un disque de rupture ou un boîtier de raccord de purge
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos transmetteurs de masse volumique compacts.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.

Documentation et schémas