Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-2500

Transmetteur Compact De Densité Et De Débit Multivariable De Salle De Contrôle Micro Motion 2500

Product Description

Propulsés par la technologie MVD, les transmetteurs avec montage sur rail DIN s’adaptent facilement aux panneaux de la salle de contrôle. Une connexion simple à quatre fils avec les capteurs pour l’alimentation et le signal élimine les coûts liés au câblage personnalisé.

Produits

Search
1-23 résultats sur 123 pour Produits
CMF400H
2500
H300F
2500
H025F
2500
CMF300M
2500
CMF350A
2500
CMFS010M
2500
H050F
2500
H200F
2500
T100T
2500
CMFS150M
2500
CMFS150P
2500
CNG050S
2500
T050F
2500
T075F
2500
R050S
2500
R200S
2500
F025P
2500
CMF025H
2500
F100S
2500
F200H
2500
CMF025M
2500
F025A
2500
CMF010H
2500
1
1 2 3 4 5 6
Grandeurs mesurées

 •Débits massique et volumique
 •Débit de produit pur
 •Température
 •Masse volumique
 •Concentration
Indicateur local
Néant
Alimentation

 •19,2 à 28,8 V c.c. minimum
 •6,3 W
 •Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

 •Une sortie analogique active 4–20 mA
 •Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage

 •Montage sur rail de 35 mm
 •Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

 •Régulation du procédé
 •Écoulement biphasique liquide/gaz
 •Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

Caractéristiques

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
: