Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700

Transmetteur à montage sur site propulsé par la technologie MVD et conçu pour un montage compact et intégré. Ces transmetteurs comprennent un boîtier renforcé de classe I, division 1 / zone 1 avec une interface opérateur locale en option conçue pour faciliter l’accès au débitmètre. La mise en service du débitmètre est simple et directe avec pratiquement pas d’exigence spéciale en matière de programmation.

En savoir plus

Produits

Search
1-23 résultats sur 123 pour Produits
CMFHC2Y
1700
CMFS150H
1700
CMFS100M
1700
H300S
1700
CMFHC2M
1700
CMFS100H
1700
CMFS015P
1700
F050B
1700
H100S
1700
CMF400A
1700
CMF300B
1700
F050S
1700
CMF050M
1700
H300F
1700
CMFS040M
1700
T075T
1700
F100H
1700
CMF025M
1700
T025F
1700
CMF400H
1700
CMFS150M
1700
CMFHC3A
1700
CMFHC3M
1700
1
1 2 3 4 5 6
Grandeurs mesurées

 •Débit massique
 •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes
 •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local
 •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
 •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie

 •Une sortie analogique active 4-20 mA
 •Une sortie impulsions active
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART

 •Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site
 •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H
 •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application

 •Contrôle continu du procédé
 •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
 •Vérification du débitmètre
 •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Caractéristiques

  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 16 results for Pièces et accessoires
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Carte de bornes déportée à 9 fils Micro Motion RMT9WTERMASSY
Type de produit
Pièces de rechange
Famille
Débit - Coriolis
Compatibilité
disponibilité
Type de produit
Famille
Compatibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
Comparer
Comparer
Ensemble platine processeur standard Micro Motion™ modèle 700
Type de produit
Pièces de rechange
Famille
Débit - Coriolis
Compatibilité
disponibilité
Type de produit
Famille
Compatibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
Comparer