Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ série F composé d’un capteur F150S et d’un transmetteur 2500
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ série F composé d’un capteur F150S et d’un transmetteur 2500
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, y compris : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F
Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande
Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.