Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMFHC4M et d’un transmetteur 2400S
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMFHC4M et d’un transmetteur 2400S
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE CMFHC4M, 10-14 po (DN250-DN350), acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,25 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,20% de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 ±0,2 kg/m3
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
102 bars relatifs
Validations, étalonnages et certifications
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
Grandeurs mesurées
Débits massique et volumique Débit de produit pur/débit Température Masse volumique Concentration
Indicateur intégré
Interface utilisateur standard avec panneau LCD à 2 lignes Deux attaches pour les raccordements HART/Bell 202 (nécessite l’ouverture du couvercle du transmetteur) Deux boutons-poussoirs à membrane pour le fonctionnement local (nécessite l’ouverture du couvercle du boîtier du transmetteur) Options de vitre en verre ou en plastique
Alimentation
Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation 85 à 265 Vca, 50/60 z, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum 18 à 100 Vcc, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum Conforme à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE selon EN 61010-1 (CEI 61010-1) et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d’entrée/sortie (option de sortie analogique)
Voie A : Une sortie 4-20 mA active Voie B non intrinsèquement sûre (configurable), une des configurations suivantes : Une sortie impulsions active ou passive Une sortie tout-ou-rien active ou passive Une entrée tout-ou-rien active ou passive
Signaux d’entrée/sortie (option PROFIBUS-DP)
Signal numérique bidirectionnel PROFIBUS-DP
Signaux d’entrée/sortie (option DeviceNet)
Signal numérique bidirectionnel DeviceNet (maintenant obsolète)
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire. La communication HART n’est pas disponible sur les versions PROFIBUS-DP et DeviceNet du transmetteur
Options de montage
Montage sur site, intégré au capteur
Types d’application
Contrôle continu du procédé Écoulement biphasique/gaz entraîné Validation du débitmètre
Certifications pour atmosphères explosives
C1D2 Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE CMFHC4M, 10-14 po (DN250-DN350), acier inoxydable 316L
Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Utilisez la meilleure gestion des écoulements biphasiques pour les applications de prédétermination, de chargement et de gaz entraîné.
Les touches optiques de l’indicateur s’utilisent sans ouverture du couvercle du transmetteur.
Comptez sur la certification zone dangereuse Classe 1, Div. 2 (Zone 2) pour capteur et transmetteur.