Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CMF100M-4200

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE composé d’un capteur CMF100M et d’un transmetteur 4200

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF100M, 25,4 Mm (1 Pouce) (DN25), 316L Acier Inoxydable
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³) (standard) ±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (en option)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (standard) ±0,0001 g/cm³ (±0,1 kg/m³) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
100 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
Affichage local

• Indicateur graphique avec paramètre de rétroéclairage en option
• Commandes tactiles à quatre boutons capacitifs
• Prend en charge l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois et le japonais.
Alimentation

• Transmetteur à deux fils alimenté par boucle
• Tension hors contact minimum de 17,75 V
Signaux d’entrée/sortie

• Jusqu’à 2 canaux de sortie
• Le canal A est alimenté par la boucle 4-20 mA/HART
• Le canal B est configurable de façon externe pour 4-20 mA, sortie de fréquence ou sortie tout-ou-rien (option sous licence)
Protocole WirelessHART

• Protocole WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM
Options de montage

• Montage sur site
• Intégré aux capteurs Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, série F, série H, série R et série T
• Montage déporté à 9 fils avec support de fixation
Types d’application

• Smart Meter Verification
• Mesure de la concentration
• Recommandation API
Homologations relatives aux zones dangereuses

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Sécurité intrinsèque
• Protection contre les explosions

Caractéristiques

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF100M, 25,4 Mm (1 Pouce) (DN25), 316L Acier Inoxydable
  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
  • Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis, avec une incertitude de débit massique pouvant aller jusqu’à +/-0,10 % et une incertitude de densité de +/-0,0005 g/cm³ pour les liquides et les boues, ou une incertitude de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz.
  • Les données de procédé, les alertes, les rapports Smart Meter Verification et les journaux d’audit sont horodatés par l’horloge en temps réel intégré. Le module d'historisation de données intégrées offre une piste d’audit complète pour déterminer les problèmes de procédé.
  • Affichage graphique qui prend en charge 8 langues et qui peut être pivoté à l’aide de la rotation logicielle intégrée sans avoir à retirer le couvercle avant, ce qui réduit au maximum les temps d’arrêt dus à des restrictions de permis de travail à chaud.
  • Remplacez les débitmètres à deux fils existants avec un minimum d’effort et sans engager de frais supplémentaires d'alimentation ou de câblage.
  • Développez facilement votre usine où l’alimentation n’est pas centralisée.
  • Smart Meter Validation évalue rapidement et complètement un débitmètre à effet Coriolis, indiquant s'il a été affecté par l'érosion, la corrosion ou d’autres facteurs qui affectent son étalonnage. Une version de base de Smart Meter Verification est fournie d'office.
  • Certifié pour des applications de sécurité certifiées SIL2 (utilisation unique) et SIL3 (usage multiple) selon la norme CEI 61508
  • Une mesure de masse directe, répétable et précise, améliore le contrôle du procédé tout en réduisant le nombre d’appareils de mesure nécessaires.
  • L'option Wireless THUM™ maximise la souplesse en matière d'installation et de fonctionnement.

Documentation et schémas

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF100M, 25,4 Mm (1 Pouce) (DN25), 316L Acier Inoxydable
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200