Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-CNG-Coriolis

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion pour GNV

Product Description

Les débitmètres à compteur unique GNV (gaz naturel pour véhicules) permettent de mesurer le gaz naturel comprimé dans le cadre du comptage transactionnel des véhicules légers et lourds, tout en réduisant le temps de remplissage grâce à un débit supérieur.

ped
Précision/répétabilité sur gaz
± 0,50 % du lot (± 0,25 % du débit)
Diamètre de ligne
1/2" – 3/4" (DN15 – DN20)
Plage de pression
345 bar relatif
Plage de température
-40 °C à +125 °C
Étendue de mesure
1/10

Caractéristiques

  • Répondez aux besoins des distributeurs de véhicules légers et lourds avec une solution à compteur unique spécialement conçue à cet effet.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi une vaste gamme d’options, y compris la connexion directe, pour répondre aux exigences de conception des distributeurs.
  • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D, Classe II Div. 1 Groupes E, F et G), ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Gagnez du temps grâce à une conception compacte, sans pièce mobile, sans montage particulier ni tranquilliseur.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour le comptage transactionnel.

Documentation et schémas