Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-K-2051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 2051HT et séparateur 1199

Spécifications

Transmetteur de pression aseptique Rosemount®™ 2051HT
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA
bus de terrain FOUNDATION™
PROFIBUS®
Étendue de mesure
Jusqu’à 800 psig (55,7 bar) pour la pression relative, jusqu’à 150 psia (10,3 bar) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L mécaniquement poli et électropoli à Ra < 0,38 µ-po (0,81 µ-m)
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
3A, EHEDG, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

Transmetteur de pression aseptique Rosemount®™ 2051HT
  • Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
  • Il répond aux exigences spécifiques de l’industrie 3-A et EHEDG.
  • Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d'interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
  • Il offre une incertitude aux conditions de référence allant jusqu’à 0,1 % et une stabilité de 2 ans.
  • Il résiste aux conditions de lavage à grande eau (jusqu’à IP69k) pour une performance et une durabilité à long terme.
  • L'interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • Il utilise la technologie de capteur éprouvée d’Emerson.
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression aseptique Rosemount®™ 2051HT
Système de séparateurs Rosemount™ 1199