Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-Figure R110 Ball Valve

Vanne à boule flottante K-Ball série 110

Product Description

La série K-Ball 110 est une vanne à boule flottante en acier inoxydable économique destinée à être utilisée dans une grande variété d’applications industrielles. La série 110 est disponible en configuration à une pièce, à passage réduit.

Caractéristiques

  • Corps monobloc moulé à la cire perdue
  • Construction en acier inoxydable
  • Extrémités filetées au BSPP, BSPT et NPT
  • Arbre anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
Conception du corps
Une seule pièce
Matériau
Acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Filetage au BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas