Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-Series38

Vanne papillon hautes performances KEYSTONE K-LOK de série 38

Product Description

La vanne papillon haute performance Keystone K-LOK série 38 d’Emerson est conçue conformément à la recommandation NAMUR NE 167. La vanne est classée PN10, 16 & 25 et est disponible en version à oreilles et entre brides. Sa conception unique permet aussi bien d’obtenir des joints d’étanchéité à haute et basse pression sans avoir recours à la pression que de gérer les fluides chargés.

Caractéristiques

  • Sièges d’interférence polymère conçus pour offrir une fermeture bidirectionnelle parfaitement étanche aux gouttes aussi bien sous vide qu’à la pression différentielle nominale maximale. Sa conception unique permet aussi bien d’obtenir des joints d’étanchéité à haute et basse pression sans avoir recours à la pression que de gérer les produits qui contiennent des particules.
  • La butée de position du disque moulé intégré positionne parfaitement le disque dans son siège, assurant ainsi une durée de vie maximale du siège et du joint d’étanchéité, ce qui réduit le coût total de possession.
  • Le manchon de serrage améliore l’alignement vertical du disque et de l’arbre en service, y compris pendant les cycles thermiques, ce qui permet de réduire l’usure du siège et d’augmenter la durée de vie du siège et du joint d’étanchéité.
  • Toutes les vannes ont été certifiées comme émettant de faibles émissions conformément à la dernière édition de la classe de serrage BH et la classe d’endurance C03 inscrites dans la norme ISO 15848-1.
  • Conception unique de la garniture : utilisable aussi bien sous pression que sous vide, sans modification ni assemblage spécial.
  • Conception unique de la traverse de presse-étoupe servant à compenser un réglage irrégulier des écrous de presse-étoupe et ainsi à réduire les fuites de garniture de presse-étoupe et les coûts de maintenance.
  • Arbre anti-éjection standard sur toutes les vannes pour une sécurité accrue de l’opérateur.
  • Les goupilles coniques de disque sont positionnées tangentiellement, ce qui les place en compression plutôt qu’en contrainte de cisaillement et limite le risque de défaillance, ce qui limite le risque de défaillance et augmente la sécurité.
  • Le col allongé permet 100 mm de calorifugeage de la tuyauterie, ce qui permet d’accéder au presse-étoupe, pour les dimensions DN 100 et plus. Pour les tailles inférieures à DN 100, la hauteur d’isolation correspond au DN de la vanne (par exemple, 80 mm pour DN 80).
Dimensions
DN 50 - 400
Température de service
De -29 °C à 200 °C
Classe de pression
PN 10, 16, 25
Applications
Traitement des produits chimiques et pétrochimiques, gaz purifié, vapeur, vide, utilités, eau et services publics
Certifications
ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, SIL
Norme de conception
EN 12569, EN 593, EN 16668, NE 167
Face à face
EN 558
Raccordement au procédé
À oreilles et entre brides

Documentation et schémas