Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-F89

Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89

Product Description

Le F89 Keystone est un actionneur quart de tour pneumatique pour applications générales et pour zones dangereuses. Le F89 est conçu pour une utilisation simple, sûre et extrêmement fiable, répondant aux exigences de la norme EN15714-3, il a été homologué pour 500 000 cycles selon les conditions spécifiées.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
Series GR Butterfly Valve
Powered Actuator
F89
series eb om2 floating ball valve
F89
Powered Actuator
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
series e01 trunnion mounted ball valve
F89
Powered Actuator

Caractéristiques

  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas