Keystone-P-P000934

Robinet à papillon Keystone Figure 2000

Product Description

Robinet de type entre brides (wafer) avec siège résilient renforcé d’acier pour la régulation des effluents légers à moyens

Caractéristiques

  • Corps sans brides (type sandwich)
  • Fermeture étanche bidirectionnelle jusqu’à 1 400 kPa.
  • Siège renforcé en acier.
  • Vaste gamme de dimensions disponibles.
  • Matériaux à haute résistance à l’usure.
  • Composants pouvant être remplacés.
  • Facilité de maintenance.
  • Le montage direct sur les actionneurs Keystone élimine le besoin de supports de montage.
  • Le coussinet supérieur absorbe les charges de poussée latérales de l’actionneur.
  • Les perçages de positionnement du corps facilitent l’installation et le centrage entre les brides.
Raccordement au procédé
Sans bride
Domaines d’application
Circulation de l’air, installations et services collectifs
Matériau
Caoutchouc EPDM, fonte GS, fonte, Buna-N, alliage d’aluminium bronze, acier inoxydable 316
Température de service
Jusqu’à 120 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe de fermeture
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 2/DN 50, NPS 12/DN 300, 5”, NPS 8/DN 200, NPS 10/DN 250
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Papillon
Produits
Air, air, gaz inerte, liquide, vide, eau
Tige
Joint torique

Documentation et schémas