Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P000454

Robinets à papillon Keystone série GRF

Product Description

Robinets à papillon à siège résilient et double bride, de conception concentrique, destinés à un usage intensif

Caractéristiques

  • Conception de corps à double bride avec dimensions face à face, selon les normes EN 558 série 20 et API 609 et AWWA C504 courte.
  • Conçu selon les normes EN 593 et API 609.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et l'arbre du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de l’arbre accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire renforce la sécurité.
  • Un joint torique moulé dans le siège rend superflue l'utilisation de joints supplémentaires.
  • L'arbre est équipé de joints qui empêchent l'humidité de s’infiltrer.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche à la goutte.
  • Le col allongé permet le calorifugeage de la tuyauterie.
  • Les paliers supérieur et inférieur de l'arbre assurent un soutien optimisé, des frottements minimaux et un couple réduit.
  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Tous les robinets sont conformes à la directive des équipements sous pression (97/23/UE), module B1 + D, label CE.
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier inoxydable 316, Buna-N, acier au carbone, fonte GS, caoutchouc Epdm
Température de service
Jusqu’à 120 °C
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
125FF, 150FF, CL150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 24 / DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vannes

Documentation et schémas